フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AirTAC
リニアスライド
LRWシリーズ
Miniature Linear Guide - lrw series rail
AirTAC
リニアスライド
LRWシリーズ
Miniature Linear Guide - lrw series rail
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LRW9RLX50-S0-N-DN
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
订购码
ORDER
滑轨宽度
WOR [mm]
滑轨长度
L [mm]
精度等级
ACCE
孔边距(左边)
S [mm]
组配等级
PL
滑轨型式
RLT
1
2
3
4
LRW7RLX50-S0-N-DN
7
50.0
N level
0.0
D level
Up locked
LRW9RLX50-S0-N-DN
9
50.0
N level
0.0
D level
Up locked
LRW12RLX70-S0-N-DN
12
70.0
N level
0.0
D level
Up locked
LRW15RLX70-S0-N-DN
15
70.0
N level
0.0
D level
Up locked
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
AirTAC
- Miniature Linear Guide
ショートテキスト
lrw series rail
最終更新日
09.09.2025 05:47:07
単位
キーワード
LRWシリーズ
リニアスライド